Danfoss logo
APP 2.5 RO pump

APP 2.5 Ex

180B3146

Debit [gpm] [Max]: 11.6, Debit [l/min] [Max]: 44.7, Presiune ieșire [barg] [Max]: 83, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1200, Viteză [rpm] [Max]: 3000, Viteză [rpm] [Min]: 700, Conformitate ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareATEXCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Conexiune de scurgere standardMetric
Conexiune ieșire standardBSPP
Conformitate ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Debit [cm³/rot]15.35 cm³/rev
Debit [gpm] [Max]11.600 gal/min
Debit [gpm] [Min]2.400 gal/min
Debit [in³/rot]0.94 in³/rev
Debit [l/min] [Max]44.70 l/min
Debit [l/min] [Min]9.40 l/min
Debit [m³/h] [Max]2.60 m³/h
Debit [m³/h] [Min]0.50 m³/h
Denumire tipAPP 2.5 Ex
DescriereAPP 2.5 Ex
Descrierea produselorAPP pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]3/4 in
Dimensiune conexiune intrare [in]3/4 in
Dimensiune conexiune scurgere (metric)M6
Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in]10,7x5,9x5,4
Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm]274x151x137
Grupă de produsePompă
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionAPP 2.5 Ex
Material etanșareNBR
Materialul carcaseiDuplex
Caracteristicile
Valoare
Nivel putere acustică [dB(A)]81 dBA
Presiune ieșire [barg] [Max]83 barg
Presiune ieșire [barg] [Min]20 barg
Presiune ieșire [psig] [Max]1200 psig
Presiune ieșire [psig] [Min]290 psig
Presiune intrare [barg] [Max]5.0 barg
Presiune intrare [barg] [Min]0.5 barg
Presiune intrare [psig] [Max]72.5 psig
Presiune intrare [psig] [Min]7.3 psig
Product line14
ServisabilDa
Standard conexiune intrareBSPP
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]122 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min]32 °F
Tip conexiune ieșireFilet
Tip conexiune intrareFilet
Tip de racord de drenareFilet
Tip produsAPP 1.5-3.5
Vârf presiune intrare [barg] [Max]10 barg
Vârf presiune intrare [psig] [Max]145 psig
Viteză [rpm] [Max]3000 rpm
Viteză [rpm] [Min]700 rpm
Viteză continuă [rpm] [Min]700 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută9.197 Kilogram
Greutate netă8.29 Kilogram
Volume5.94 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162669037
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens