APP 2.2 Ex
180B3145
Debit [gpm] [Max]: 10.9, Debit [l/min] [Max]: 41.9, Presiune ieșire [barg] [Max]: 83, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1200, Viteză [rpm] [Max]: 3450, Viteză [rpm] [Min]: 700, Conformitate ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3145
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CEATEX |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Conexiune de scurgere standard | Metric |
| Conexiune ieșire standard | BSPP |
| Conformitate ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Debit [cm³/rot] | 12.52 cm³/rev |
| Debit [gpm] [Max] | 10.900 gal/min |
| Debit [gpm] [Min] | 1.900 gal/min |
| Debit [in³/rot] | 0.76 in³/rev |
| Debit [l/min] [Max] | 41.90 l/min |
| Debit [l/min] [Min] | 7.40 l/min |
| Debit [m³/h] [Max] | 2.50 m³/h |
| Debit [m³/h] [Min] | 0.40 m³/h |
| Denumire tip | APP 2.2 Ex |
| Descriere | APP 2.2 Ex |
| Descrierea produselor | APP pumps |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire [in] | 3/4 in |
| Dimensiune conexiune intrare [in] | 3/4 in |
| Dimensiune conexiune scurgere (metric) | M6 |
| Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
| Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm] | 274x151x137 |
| Grupă de produse | Pompă |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | APP 2.2 Ex |
| Material etanșare | NBR |
| Materialul carcasei | Duplex |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Nivel putere acustică [dB(A)] | 77 dBA |
| Presiune ieșire [barg] [Max] | 83 barg |
| Presiune ieșire [barg] [Min] | 20 barg |
| Presiune ieșire [psig] [Max] | 1200 psig |
| Presiune ieșire [psig] [Min] | 290 psig |
| Presiune intrare [barg] [Max] | 5.0 barg |
| Presiune intrare [barg] [Min] | 0.5 barg |
| Presiune intrare [psig] [Max] | 72.5 psig |
| Presiune intrare [psig] [Min] | 7.3 psig |
| Product line | 14 |
| Servisabil | Da |
| Standard conexiune intrare | BSPP |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiantă [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiantă [°F] [Min] | 32 °F |
| Tip conexiune ieșire | Filet |
| Tip conexiune intrare | Filet |
| Tip de racord de drenare | Filet |
| Tip produs | APP 1.5-3.5 |
| Vârf presiune intrare [barg] [Max] | 10 barg |
| Vârf presiune intrare [psig] [Max] | 145 psig |
| Viteză [rpm] [Max] | 3450 rpm |
| Viteză [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Viteză continuă [rpm] [Min] | 700 rpm |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 9.076 Kilogram |
| Greutate netă | 8.31 Kilogram |
| Volume | 5.891 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428756839 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |