APP pumps, APP 1,8 Ex
180B3144
Debit [gpm] [Max]: 4.55, Debit [l/min] [Max]: 49.45, Presiune ieșire [barg] [Max]: 83, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1200, Viteză [rpm] [Max]: 3450, Viteză [rpm] [Min]: 700, Conformitate ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3144
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CEATEX |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Debit [gpm] [Max] | 4.550 gal/min |
| Debit [l/min] [Max] | 49.45 l/min |
| Debit [m³/h] [Max] | 0.86 m³/h |
| Denumire tip | APP 1,8 Ex |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Descriere | Pump for sea- or brackish water |
| Descrierea produselor | APP pumps |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Pompă |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | APP 1.8 Ex |
| Presiune ieșire [barg] [Max] | 83 barg |
| Presiune ieșire [psig] [Max] | 1200 psig |
| Product line | 14 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | APP 1.5-3.5 |
| Viteză [rpm] [Max] | 3450 rpm |
| Viteză [rpm] [Min] | 700 rpm |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 9.135 Kilogram |
| Greutate netă | 8.71 Kilogram |
| Volume | 5.968 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428756822 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |