Danfoss logo
APP 7.2 RO pump

APP 7.2 Ex

180B3107

Debit [gpm] [Max]: 31.2, Debit [l/min] [Max]: 120.2, Presiune ieșire [barg] [Max]: 83, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1200, Viteză [rpm] [Max]: 1800, Viteză [rpm] [Min]: 700, Conformitate ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareATEXCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Conexiune de scurgere standardMetric
Conexiune ieșire standardMetric
Conformitate ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Debit [cm³/rot]70.30 cm³/rev
Debit [gpm] [Max]31.200 gal/min
Debit [gpm] [Min]11.100 gal/min
Debit [in³/rot]4.29 in³/rev
Debit [l/min] [Max]120.20 l/min
Debit [l/min] [Min]42.80 l/min
Debit [m³/h] [Max]7.20 m³/h
Debit [m³/h] [Min]2.50 m³/h
Denumire tipAPP 7.2 Ex
DescriereAPP 7.2 Ex
Descrierea produselorAPP pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire (metric)M42
Dimensiune conexiune intrare (metric)M42
Dimensiune conexiune scurgere (metric)M6
Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in]14,9x11,8x11,8
Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm]380x300x300
Grupă de produsePompă
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionAPP 7.2 Ex
Material etanșareNBR
Materialul carcaseiDuplex
Caracteristicile
Valoare
Nivel putere acustică [dB(A)]78 dBA
Presiune ieșire [barg] [Max]83 barg
Presiune ieșire [barg] [Min]20 barg
Presiune ieșire [psig] [Max]1200 psig
Presiune ieșire [psig] [Min]290 psig
Presiune intrare [barg] [Max]5.0 barg
Presiune intrare [barg] [Min]0.5 barg
Presiune intrare [psig] [Max]72.5 psig
Presiune intrare [psig] [Min]7.3 psig
Product line14
ServisabilDa
Standard conexiune intrareMetric
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]122 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min]32 °F
Tip conexiune ieșireFilet
Tip conexiune intrareFilet
Tip de racord de drenareFilet
Tip produsAPP 5.1-10.2
Vârf presiune intrare [barg] [Max]5 barg
Vârf presiune intrare [psig] [Max]73 psig
Viteză [rpm] [Max]1800 rpm
Viteză [rpm] [Min]700 rpm
Viteză continuă [rpm] [Min]700 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută35.909 Kilogram
Greutate netă28.835 Kilogram
Volume34.053 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162668795
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens