APP W 8,2
180B3078
Debit [gpm] [Max]: 36, Debit [l/min] [Max]: 138.5, Presiune ieșire [barg] [Max]: 83, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1200, Viteză [rpm] [Max]: 1800, Viteză [rpm] [Min]: 700
180B3078
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conexiune de scurgere standard | Metric |
| Conexiune ieșire standard | Metric |
| Conformitate ATEX | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Debit [cm³/rot] | 80.40 cm³/rev |
| Debit [gpm] [Max] | 36.000 gal/min |
| Debit [gpm] [Min] | 13.000 gal/min |
| Debit [in³/rot] | 4.91 in³/rev |
| Debit [l/min] [Max] | 138.50 l/min |
| Debit [l/min] [Min] | 50.00 l/min |
| Debit [m³/h] [Max] | 8.30 m³/h |
| Debit [m³/h] [Min] | 3.00 m³/h |
| Denumire tip | APP W 8,2 |
| Descriere | Pump for waste water |
| Descrierea produselor | APP W pumps |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire (metric) | M42 |
| Dimensiune conexiune intrare (metric) | M42 |
| Dimensiune conexiune scurgere (metric) | M6 |
| Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in] | 14,9x11,8x11,8 |
| Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm] | 380x300x300 |
| Grupă de produse | Pompă |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | APP W 8.2 Axial Piston Pump |
| Material etanșare | NBR |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Materialul carcasei | Duplex |
| Nivel putere acustică [dB(A)] | 78 dBA |
| Presiune ieșire [barg] [Max] | 83 barg |
| Presiune ieșire [barg] [Min] | 20 barg |
| Presiune ieșire [psig] [Max] | 1200 psig |
| Presiune ieșire [psig] [Min] | 290 psig |
| Presiune intrare [barg] [Max] | 5.0 barg |
| Presiune intrare [barg] [Min] | 0.5 barg |
| Presiune intrare [psig] [Max] | 72.5 psig |
| Presiune intrare [psig] [Min] | 7.3 psig |
| Product line | 14 |
| Servisabil | Da |
| Standard conexiune intrare | Metric |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiantă [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiantă [°F] [Min] | 32 °F |
| Tip conexiune ieșire | Filet |
| Tip conexiune intrare | Filet |
| Tip de racord de drenare | Filet |
| Tip produs | APP W 5.1-10.2 |
| Vârf presiune intrare [barg] [Max] | 5 barg |
| Vârf presiune intrare [psig] [Max] | 73 psig |
| Viteză [rpm] [Max] | 1800 rpm |
| Viteză [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Viteză continuă [rpm] [Min] | 700 rpm |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 36.304 Kilogram |
| Greutate netă | 33.809 Kilogram |
| Volume | 32.842 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667293 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |