Danfoss logo
APP 1.8 RO pump

APP 1.8

180B3044

Debit [gpm] [Max]: 8.6, Debit [l/min] [Max]: 33.2, Presiune ieșire [barg] [Max]: 83, Presiune ieșire [psig] [Max]: 1200, Viteză [rpm] [Max]: 3450, Viteză [rpm] [Min]: 700

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Conexiune de scurgere standardMetric
Conexiune ieșire standardBSPP
Conformitate ATEXNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Debit [cm³/rot]10.04 cm³/rev
Debit [gpm] [Max]8.600 gal/min
Debit [gpm] [Min]1.400 gal/min
Debit [in³/rot]0.61 in³/rev
Debit [l/min] [Max]33.20 l/min
Debit [l/min] [Min]5.60 l/min
Debit [m³/h] [Max]1.90 m³/h
Debit [m³/h] [Min]0.30 m³/h
Denumire tipAPP 1.8
DescrierePump for sea- or brackish water
Descrierea produselorAPP pumps
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire [in]3/4 in
Dimensiune conexiune intrare [in]3/4 in
Dimensiune conexiune scurgere (metric)M6
Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in]10,7x5,9x5,4
Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm]274x151x137
Grupă de produsePompă
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionAPP 1.8 with flushing valve
Material etanșareNBR
Materialul carcaseiDuplex
Caracteristicile
Valoare
Nivel putere acustică [dB(A)]77 dBA
Presiune ieșire [barg] [Max]83 barg
Presiune ieșire [barg] [Min]20 barg
Presiune ieșire [psig] [Max]1200 psig
Presiune ieșire [psig] [Min]290 psig
Presiune intrare [barg] [Max]5.0 barg
Presiune intrare [barg] [Min]0.5 barg
Presiune intrare [psig] [Max]72.5 psig
Presiune intrare [psig] [Min]7.3 psig
Product line14
ServisabilDa
Standard conexiune intrareBSPP
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]122 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min]32 °F
Tip conexiune ieșireFilet
Tip conexiune intrareFilet
Tip de racord de drenareFilet
Tip produsAPP 1.5-3.5
Vârf presiune intrare [barg] [Max]10 barg
Vârf presiune intrare [psig] [Max]145 psig
Viteză [rpm] [Max]3450 rpm
Viteză [rpm] [Min]700 rpm
Viteză continuă [rpm] [Min]700 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută9.15 Kilogram
Greutate netă9.138 Kilogram
Volume5.973 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162667699
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens