Spare part for iSave 40, iSave 40
180Z0643
Coupling iSave 40 IEC180 / 48-32 GG
180Z0643
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Denumire tip | Spare part for iSave 40 |
| Descriere | Coupling iSave 40 IEC180 / 48-32 GG |
| Descrierea produselor | Spare parts for iSave |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Spare part |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | Coupling iSave 40 IEC180 / 48-32 GG |
| Product line | 14 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Spare part for iSave 40 |
| Utilizat pentru produs | iSave 40 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.456 Kilogram |
| Greutate netă | 3.33 Kilogram |
| Volume | 3.356 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162677940 |
| Proposition 65 | No significant risk |