Rotor/side plate kit, iSave 40
180F4181
Spare part for iSave 40
180F4181
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Denumire tip | Rotor/side plate kit |
| Descriere | Spare part for iSave 40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Spare part |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | iSave 40 Rotor stop kit |
| Product line | 14 |
| Tip produs | Spare part for iSave 40 |
| Utilizat pentru produs | iSave 40 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.047 Kilogram |
| Greutate netă | 0.012 Kilogram |
| Volume | 0.825 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162470749 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |