Danfoss logo
MPE 70 without motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7171

Orientarea de montaj: Vertical; Orizontal, Putere nominală [HP]: 30, Putere nominală [kW]: 0, Viteză [rpm] [Min]: 625, Viteză [rpm] [Max]: 875, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 70, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 308

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Debit ieșire HP [gpm] [Max]308 gal/min
Debit ieșire HP [m³/h] [Max]70 m³/h
Denumire tipMPE S 70
DescriereMPE S 70
Descrierea produselorMPE
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseEnergy Recovery Device
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionMPE S 70
Orientarea de montajOrizontalBare shaftedVertical
Product line14
Putere nominală [HP]30.0 cP
Putere nominală [kW]0.0 kW
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsMPE 70
Viteză [rpm] [Max]875 rpm
Viteză [rpm] [Min]625 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută130 Kilogram
Greutate netă113.8 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume146.717 Litru
EAN/UPC5715162944516