Danfoss logo
MPE 70 with motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7066

Orientarea de montaj: Vertical, Putere nominală [HP]: 3, Putere nominală [kW]: 2.2, Viteză [rpm] [Min]: 625, Viteză [rpm] [Max]: 875, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 70, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 308

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clasă de izolație motorB
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune de scurgere standardMetric
Conexiune ieșire HP standardVictaulic
Conexiune ieșire LP standardVictaulic
Conexiune intrare HP standardVictaulic
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Cuplu de lucru admisibil [lb-ft] [Max]11 lbf∙ft
Cuplu de lucru admisibil [Nm] [Max]15 Nm
Cuplu de pornire [Nm] [Max]90.00 Nm
Cuplu de pornire [Nmlbf*fl] [Max]66 lbf∙ft
Cuplu motor la viteză nom. [Nm]22 Nm
Cuplu motor la viteză nom. [Nmlbf*fl]16.1 lbf∙ft
Debit [gpm] [Min]220.000 gal/min
Debit [m³/h] [Min]50.00 m³/h
Debit ieșire HP [gpm] [Max]308 gal/min
Debit ieșire HP [m³/h] [Max]70 m³/h
Debit lubrifiere la 60 [m³/h] [Max]1.20 m³/h
Debit lubrifiere la 871 [gpm] [Max]5.3 gal/min
Denumire tipMPE S 70
DescriereMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
Descrierea produselorMPE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune cadru motorIEC 112
Dimensiune conexiune ieșire HP [in]3.000 in
Dimensiune conexiune ieșire LP [in]3.000 in
Dimensiune conexiune intrare HP [in]3.000 in
Dimensiune conexiune scurgere [in]0.250 in
Grad de protecție IPIP55
Grupă de produseDispozitiv de recuperare a energiei
În domeniul de aplicare WEEENo
Intrare ieșire HP presiune de testare statică [barg] [Max]108 barg
Intrare ieșire HP presiune de testare statică [psig] [Max]1566 psig
Intrare ieșire presiune diferențială LP [barg] [Max]0.74 barg
Intrare ieșire presiune diferențială LP [psig] [Max]10.7 psig
LP intrare debit de lucru admisibil [gpm] [Max]308 gal/min
LP intrare debit de lucru admisibil [m³/h] [Max]70 m³/h
LP intrare ie;ire presiune test statică max. [barg]13 barg
Caracteristicile
Valoare
LP intrare ie;ire presiune test statică max. [psig]189 psig
Material DescriptionMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
Material etanșareNBR
Motor curent [A]5.7 A
Nivel putere acustică [dB(A)]85 dBA
Orientarea de montajVertical
Poli motor6
Presiune diferențială HP intrare ieșire [barg] [Max]0.66 barg
Presiune diferențială HP intrare ieșire [psig] [Max]9.6 psig
Presiune ieșire HP [barg] [Max]83 barg
Presiune ieşire HP [barg] [Min]40 barg
Presiune ieșire HP [psig] [Max]1200 psig
Presiune ieşire HP [psig] [Min]580 psig
Presiune intrare HP, intermitent [barg] [Min]2 barg
Presiune intrare HP, intermitent [psig] [Min]29 psig
Presiune intrare LP [barg] [Max]5 barg
Presiune intrare LP [psig] [Max]72 psig
Product line14
Putere nominală [HP]3.0 cP
Putere nominală [kW]2.2 kW
ServisabilDa
Standard motorIEC
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]40 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]104 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min]32 °F
Temperatură ambiantă motor [°C] [Max]40 °C
Temperatură ambiantă motor [°F] [Max]104 °F
Tensiune motor380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Tip de racord de drenareBSPP
Tip materialDuplexSuper Duplex
Tip produsMPE 70
Vârf debit intrare LP [gpm]462 gal/min
Vârf debit intrare LP [m³/h]105 m³/h
Vârf presiune intrare LP [barg]10 barg
Vârf presiune intrare LP [psig]145 psig
Viteză [rpm] [Max]875 rpm
Viteză [rpm] [Min]625 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută193.5 Kilogram
Greutate netă150 Kilogram
Volume518.4 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162286166
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens