Danfoss logo
iSave 50-70 horizontal with motor

Dispozitiv de recuperare a energiei, iSave 50

180F7023

Orientarea de montaj: Orizontal, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 52, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 228, Putere nominală [HP]: 30, Putere nominală [kW]: 18.5

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cadru bazăOţel inoxidabil
Clasă de izolație motorB
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune de scurgere standardBSPP
Conexiune ieșire HP standardVictaulic
Conexiune intrare HP standardVictaulic
Conexiune intrare LP standardVictaulic
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Cuplu de lucru admisibil [lb-ft] [Max]125 lbf∙ft
Cuplu de lucru admisibil [Nm] [Max]170 Nm
Cuplu de pornire [Nm] [Max]180.00 Nm
Cuplu de pornire [Nmlbf*fl] [Max]132 lbf∙ft
Cuplu motor la viteză nom. [Nm]177 Nm
Cuplu motor la viteză nom. [Nmlbf*fl]130.5 lbf∙ft
Debit [gpm] [Min]184.000 gal/min
Debit [m³/h] [Min]42.00 m³/h
Debit ieșire HP [gpm] [Max]228 gal/min
Debit ieșire HP [m³/h] [Max]52 m³/h
Debit lubrifiere la 60 [m³/h] [Max]1.50 m³/h
Debit lubrifiere la 871 [gpm] [Max]6.6 gal/min
Denumire tipiSave 50
DescriereiSave 50, Horizontal, IEC200L, 18.5 kW
Descrierea produseloriSave
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune cadru motor200L
Dimensiune conexiune ieșire HP [in]3.000 in
Dimensiune conexiune ieșire LP [in]3.000 in
Dimensiune conexiune intrare HP [in]3.000 in
Dimensiune conexiune intrare LP [in]3.000 in
Dimensiune conexiune scurgere [in]0.250 in
Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in]74,8x24,4x32,1
Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm]1907x622x819
Grad de protecție IPIP55
Grupă de produseDispozitiv de recuperare a energiei
În domeniul de aplicare WEEENo
Intrare ieșire HP presiune de testare statică [barg] [Max]108 barg
Intrare ieșire HP presiune de testare statică [psig] [Max]1566 psig
LP intrare debit de lucru admisibil [gpm] [Max]252 gal/min
LP intrare debit de lucru admisibil [m³/h] [Max]57 m³/h
LP intrare ie;ire presiune test statică max. [barg]13 barg
Caracteristicile
Valoare
LP intrare ie;ire presiune test statică max. [psig]189 psig
LP intrare ieșire @ debit max. [barg]1 barg
LP intrare ieșire @ debit max. [psig]8 psig
LP intrare presiune de lucru admisibilă [barg] [Min]2 barg
LP intrare presiune de lucru admisibilă [psig] [Min]29 psig
Material DescriptioniSave 50, Horizontal, IEC200L, 18.5 kW
Material etanșareNBR
Motor curent [A]37.0 A
Nivel putere acustică [dB(A)]83 dBA
Orientarea de montajOrizontal
Poli motor6
Presiune diferențială HP intrare ieșire [barg] [Max]5.00 barg
Presiune diferențială HP intrare ieșire [psig] [Max]72.0 psig
Presiune ieșire HP [barg] [Max]83 barg
Presiune ieșire HP [psig] [Max]1200 psig
Presiune intrare HP [barg] [Min]40 barg
Presiune intrare HP [psig] [Min]580 psig
Presiune intrare HP, intermitent [barg] [Min]2 barg
Presiune intrare HP, intermitent [psig] [Min]29 psig
Presiune intrare LP [barg] [Max]5 barg
Presiune intrare LP [psig] [Max]72 psig
Product line14
Putere nominală [HP]30.0 cP
Putere nominală [kW]18.5 kW
ServisabilDa
Standard motorIEC
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]35 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]95 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min]32 °F
Temperatură ambiantă motor [°C] [Max]40 °C
Temperatură ambiantă motor [°F] [Max]104 °F
Tensiune motor380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Tip de racord de drenareBSPP
Tip materialDuplexSuper Duplex
Tip produsiSave 50-70
Vârf presiune intrare LP [barg]10 barg
Vârf presiune intrare LP [psig]145 psig
Viteză [rpm] [Max]625 rpm
Viteză [rpm] [Min]525 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută520.5 Kilogram
Greutate netă445.36 Kilogram
Volume998.739 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162677148
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens