Danfoss logo
iSave 50-70 Energy recovery device

Dispozitiv de recuperare a energiei, iSave 70

180F7021

Orientarea de montaj: Vertical; Orizontal, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 70, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 308, Putere nominală [HP]: 30, Putere nominală [kW]: 0

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune de scurgere standardBSPP
Conexiune ieșire HP standardVictaulic
Conexiune intrare HP standardVictaulic
Conexiune intrare LP standardVictaulic
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Cuplu de lucru admisibil [lb-ft] [Max]140 lbf∙ft
Cuplu de lucru admisibil [Nm] [Max]190 Nm
Cuplu de pornire [Nm] [Max]132.00 Nm
Cuplu de pornire [Nmlbf*fl] [Max]132 lbf∙ft
Debit [gpm] [Min]220.000 gal/min
Debit [m³/h] [Min]50.00 m³/h
Debit ieșire HP [gpm] [Max]308 gal/min
Debit ieșire HP [m³/h] [Max]70 m³/h
Debit lubrifiere la 60 [m³/h] [Max]1.50 m³/h
Debit lubrifiere la 871 [gpm] [Max]6.6 gal/min
Denumire tipiSave 70
DescriereiSave 70 (Without motor)
Descrierea produseloriSave
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune ieșire HP [in]3.000 in
Dimensiune conexiune ieșire LP [in]3.000 in
Dimensiune conexiune intrare HP [in]3.000 in
Dimensiune conexiune intrare LP [in]3.000 in
Dimensiune conexiune scurgere [in]0.250 in
Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in]34,6x16,7x19,5
Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm]882x426x496
Grupă de produseDispozitiv de recuperare a energiei
În domeniul de aplicare WEEENo
Intrare ieșire HP presiune de testare statică [barg] [Max]108 barg
Intrare ieșire HP presiune de testare statică [psig] [Max]1566 psig
LP intrare debit de lucru admisibil [gpm] [Max]308 gal/min
LP intrare debit de lucru admisibil [m³/h] [Max]70 m³/h
LP intrare ie;ire presiune test statică max. [barg]13 barg
Caracteristicile
Valoare
LP intrare ie;ire presiune test statică max. [psig]189 psig
LP intrare ieșire @ debit max. [barg]1 barg
LP intrare ieșire @ debit max. [psig]11 psig
LP intrare presiune de lucru admisibilă [barg] [Min]2 barg
LP intrare presiune de lucru admisibilă [psig] [Min]29 psig
Material DescriptioniSave 70 (Without motor)
Material etanșareNBR
Nivel putere acustică [dB(A)]86 dBA
Orientarea de montajOrizontalBare shaftedVertical
Presiune diferențială HP intrare ieșire [barg] [Max]5.00 barg
Presiune diferențială HP intrare ieșire [psig] [Max]72.0 psig
Presiune ieșire HP [barg] [Max]83 barg
Presiune ieșire HP [psig] [Max]1200 psig
Presiune intrare HP [barg] [Min]40 barg
Presiune intrare HP [psig] [Min]580 psig
Presiune intrare HP, intermitent [barg] [Min]2 barg
Presiune intrare HP, intermitent [psig] [Min]29 psig
Presiune intrare LP [barg] [Max]5 barg
Presiune intrare LP [psig] [Max]72 psig
Product line14
Putere nominală [HP]30.0 cP
Putere nominală [kW]0.0 kW
ServisabilDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]35 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]95 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min]32 °F
Tip de racord de drenareBSPP
Tip materialDuplexSuper Duplex
Tip produsiSave 50-70
Vârf presiune intrare LP [barg]10 barg
Vârf presiune intrare LP [psig]145 psig
Viteză [rpm] [Max]875 rpm
Viteză [rpm] [Min]650 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută187 Kilogram
Greutate netă163.5 Kilogram
Volume193.756 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162673188
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens