Dispozitiv de recuperare a energiei, iSave 50
180F7020
Orientarea de montaj: Vertical; Orizontal, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 52, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 228, Putere nominală [HP]: 30, Putere nominală [kW]: 0
180F7020
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conexiune de scurgere standard | BSPP |
| Conexiune ieșire HP standard | Victaulic |
| Conexiune intrare HP standard | Victaulic |
| Conexiune intrare LP standard | Victaulic |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Cuplu de lucru admisibil [lb-ft] [Max] | 125 lbf∙ft |
| Cuplu de lucru admisibil [Nm] [Max] | 170 Nm |
| Cuplu de pornire [Nm] [Max] | 180.00 Nm |
| Cuplu de pornire [Nmlbf*fl] [Max] | 132 lbf∙ft |
| Debit [gpm] [Min] | 184.000 gal/min |
| Debit [m³/h] [Min] | 42.00 m³/h |
| Debit ieșire HP [gpm] [Max] | 228 gal/min |
| Debit ieșire HP [m³/h] [Max] | 52 m³/h |
| Debit lubrifiere la 60 [m³/h] [Max] | 1.50 m³/h |
| Debit lubrifiere la 871 [gpm] [Max] | 6.6 gal/min |
| Denumire tip | iSave 50 |
| Descriere | iSave 50 (Without motor) |
| Descrierea produselor | iSave |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire HP [in] | 3.000 in |
| Dimensiune conexiune ieșire LP [in] | 3.000 in |
| Dimensiune conexiune intrare HP [in] | 3.000 in |
| Dimensiune conexiune intrare LP [in] | 3.000 in |
| Dimensiune conexiune scurgere [in] | 0.250 in |
| Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in] | 34,6x16,7x19,5 |
| Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm] | 882x426x496 |
| Grupă de produse | Dispozitiv de recuperare a energiei |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Intrare ieșire HP presiune de testare statică [barg] [Max] | 108 barg |
| Intrare ieșire HP presiune de testare statică [psig] [Max] | 1566 psig |
| LP intrare debit de lucru admisibil [gpm] [Max] | 252 gal/min |
| LP intrare debit de lucru admisibil [m³/h] [Max] | 57 m³/h |
| LP intrare ie;ire presiune test statică max. [barg] | 189 barg |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| LP intrare ie;ire presiune test statică max. [psig] | 13 psig |
| LP intrare ieșire @ debit max. [barg] | 1 barg |
| LP intrare ieșire @ debit max. [psig] | 8 psig |
| LP intrare presiune de lucru admisibilă [barg] [Min] | 2 barg |
| LP intrare presiune de lucru admisibilă [psig] [Min] | 29 psig |
| Material Description | iSave 50 (Without motor) |
| Material etanșare | NBR |
| Nivel putere acustică [dB(A)] | 83 dBA |
| Orientarea de montaj | OrizontalBare shaftedVertical |
| Presiune diferențială HP intrare ieșire [barg] [Max] | 5.00 barg |
| Presiune diferențială HP intrare ieșire [psig] [Max] | 72.0 psig |
| Presiune ieșire HP [barg] [Max] | 83 barg |
| Presiune ieșire HP [psig] [Max] | 1200 psig |
| Presiune intrare HP [barg] [Min] | 40 barg |
| Presiune intrare HP [psig] [Min] | 580 psig |
| Presiune intrare HP, intermitent [barg] [Min] | 2 barg |
| Presiune intrare HP, intermitent [psig] [Min] | 29 psig |
| Presiune intrare LP [barg] [Max] | 5 barg |
| Presiune intrare LP [psig] [Max] | 72 psig |
| Product line | 14 |
| Putere nominală [HP] | 30.0 cP |
| Putere nominală [kW] | 0.0 kW |
| Servisabil | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] | 95 °F |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiantă [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiantă [°F] [Min] | 32 °F |
| Tip de racord de drenare | BSPP |
| Tip material | DuplexSuper Duplex |
| Tip produs | iSave 50-70 |
| Vârf presiune intrare LP [barg] | 10 barg |
| Vârf presiune intrare LP [psig] | 145 psig |
| Viteză [rpm] [Max] | 650 rpm |
| Viteză [rpm] [Min] | 525 rpm |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 191.7 Kilogram |
| Greutate netă | 163.5 Kilogram |
| Volume | 195.511 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673416 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |