Danfoss logo
iSave 21 Plus with motor_Horizontal

Dispozitiv de recuperare a energiei, iSave 21 Plus

180F7017

Orientarea de montaj: Vertical; Orizontal, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 22, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 96, Putere nominală [HP]: 10, Putere nominală [kW]: 7.5

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cadru bazăOţel inoxidabil
Clasă de izolație motorB
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune ieșire HP standardVictaulic
Conexiune intrare HP standardVictaulic
Conexiune intrare LP standardVictaulic
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Cuplu de lucru admisibil [lb-ft] [Max]36 lbf∙ft
Cuplu de lucru admisibil [Nm] [Max]49 Nm
Cuplu de pornire [Nm] [Max]50.00 Nm
Cuplu de pornire [Nmlbf*fl] [Max]37 lbf∙ft
Cuplu motor la viteză min. [Nm]36 Nm
Cuplu motor la viteză min. [Nmlbf*fl]27.0 lbf∙ft
Cuplu motor la viteză nom. [Nm]49 Nm
Cuplu motor la viteză nom. [Nmlbf*fl]36.0 lbf∙ft
Debit [gpm] [Min]26.000 gal/min
Debit [m³/h] [Min]6.00 m³/h
Debit ieșire HP [gpm] [Max]96 gal/min
Debit ieșire HP [m³/h] [Max]22 m³/h
Debit lubrifiere la 60 [m³/h] [Max]0.40 m³/h
Debit lubrifiere la 871 [gpm] [Max]1.8 gal/min
Denumire tipiSave 21 Plus
DescriereiSave with IEC motor
Descrierea produseloriSave
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune cadru motor132M
Dimensiune conexiune ieșire HP [in]2.000 in
Dimensiune conexiune ieșire LP [in]2.000 in
Dimensiune conexiune intrare HP [in]2.000 in
Dimensiune conexiune intrare LP [in]2.000 in
Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in]47,1x31,4x21,6
Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm]1200x800x550
Grad de protecție IPIP55
Grupă de produseDispozitiv de recuperare a energiei
În domeniul de aplicare WEEENo
LP intrare debit de lucru admisibil [gpm] [Max]145 gal/min
LP intrare debit de lucru admisibil [m³/h] [Max]33 m³/h
LP intrare ieșire @ debit max. [barg]1 barg
LP intrare ieșire @ debit max. [psig]13 psig
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptioniSave21 Plus IEC132 7,5kW 4p 50/60Hz IE3
Material etanșareNBR
Motor curent [A]15.0 A
Nivel putere acustică [dB(A)]79 dBA
Orientarea de montajOrizontalVertical
Poli motor4
Presiune diferențială HP intrare ieșire [barg] [Max]5.00 barg
Presiune diferențială HP intrare ieșire [psig] [Max]72.0 psig
Presiune ieșire HP [barg] [Max]83 barg
Presiune ieșire HP [psig] [Max]1200 psig
Presiune intrare HP [barg] [Max]83 barg
Presiune intrare HP [barg] [Min]15 barg
Presiune intrare HP [psig] [Max]1200 psig
Presiune intrare HP [psig] [Min]290 psig
Presiune intrare HP, intermitent [barg] [Min]3 barg
Presiune intrare HP, intermitent [psig] [Min]44 psig
Presiune intrare LP [barg] [Max]5 barg
Presiune intrare LP [barg] [Min]1 barg
Presiune intrare LP [psig] [Max]72 psig
Presiune intrare LP [psig] [Min]15 psig
Product line14
Putere nominală [HP]10.0 cP
Putere nominală [kW]7.5 kW
ServisabilDa
Standard motorIEC
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]40 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]104 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min]32 °F
Temperatură ambiantă motor [°C] [Max]40 °C
Temperatură ambiantă motor [°F] [Max]104 °F
Tensiune motor380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Tip materialDuplexSuper Duplex
Tip produsISAVE 21 PLUS
Vârf presiune intrare LP [barg]10 barg
Vârf presiune intrare LP [psig]145 psig
Viteză [rpm] [Max]1500 rpm
Viteză [rpm] [Min]500 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută162 Kilogram
Greutate netă109.4 Kilogram
Volume528 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162673096
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens