Dispozitiv de recuperare a energiei, iSave 21 Plus
180F7015
Orientarea de montaj: Vertical; Orizontal, Debit ieșire HP [m³/h] [Max]: 22, Debit ieșire HP [gpm] [Max]: 96, Putere nominală [HP]: 0, Putere nominală [kW]: 0
180F7015
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conexiune de scurgere standard | BSPP |
| Conexiune ieșire LP standard | Victaulic |
| Conexiune intrare HP standard | Victaulic |
| Conexiune intrare LP standard | Victaulic |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Cuplu de lucru admisibil [lb-ft] [Max] | 36 lbf∙ft |
| Cuplu de lucru admisibil [Nm] [Max] | 49 Nm |
| Cuplu de pornire [Nm] [Max] | 50.00 Nm |
| Cuplu de pornire [Nmlbf*fl] [Max] | 37 lbf∙ft |
| Debit [gpm] [Min] | 26.000 gal/min |
| Debit [m³/h] [Min] | 6.00 m³/h |
| Debit ieșire HP [gpm] [Max] | 96 gal/min |
| Debit ieșire HP [m³/h] [Max] | 22 m³/h |
| Debit lubrifiere la 60 [m³/h] [Max] | 0.40 m³/h |
| Debit lubrifiere la 871 [gpm] [Max] | 1.8 gal/min |
| Denumire tip | iSave 21 Plus |
| Descriere | ISAVE 21 PLUS |
| Descrierea produselor | iSave |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire HP [in] | 2.000 in |
| Dimensiune conexiune ieșire LP [in] | 2.000 in |
| Dimensiune conexiune intrare HP [in] | 2.000 in |
| Dimensiune conexiune intrare LP [in] | 2.000 in |
| Dimensiune conexiune scurgere [in] | 0.250 in |
| Dimensiuni exterioare ale ambalajului LxlxH [in] | 21,2x12,1x12,9 |
| Dimensiuni exterioare ambalaj LxlxH [mm] | 540x308x328 |
| Grupă de produse | Dispozitiv de recuperare a energiei |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| LP intrare debit de lucru admisibil [gpm] [Max] | 145 gal/min |
| LP intrare debit de lucru admisibil [m³/h] [Max] | 33 m³/h |
| LP intrare ieșire @ debit max. [barg] | 1 barg |
| LP intrare ieșire @ debit max. [psig] | 13 psig |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | iSave 21 Plus (without motor) |
| Material etanșare | NBR |
| Orientarea de montaj | OrizontalBare shaftedVertical |
| Presiune diferențială HP intrare ieșire [barg] [Max] | 5.00 barg |
| Presiune diferențială HP intrare ieșire [psig] [Max] | 73.0 psig |
| Presiune ieșire HP [barg] [Max] | 83 barg |
| Presiune ieșire HP [psig] [Max] | 1200 psig |
| Presiune intrare HP [barg] [Max] | 83 barg |
| Presiune intrare HP [barg] [Min] | 15 barg |
| Presiune intrare HP [psig] [Max] | 1200 psig |
| Presiune intrare HP [psig] [Min] | 217 psig |
| Presiune intrare HP, intermitent [barg] [Min] | 3 barg |
| Presiune intrare HP, intermitent [psig] [Min] | 44 psig |
| Presiune intrare LP [barg] [Max] | 5 barg |
| Presiune intrare LP [barg] [Min] | 1 barg |
| Presiune intrare LP [psig] [Max] | 72 psig |
| Presiune intrare LP [psig] [Min] | 15 psig |
| Product line | 14 |
| Putere nominală [HP] | 0.0 cP |
| Putere nominală [kW] | 0.0 kW |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 40 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] | 104 °F |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiantă [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiantă [°F] [Min] | 32 °F |
| Temperatură ambiantă motor [°C] [Max] | 41 °C |
| Temperatură ambiantă motor [°F] [Max] | 105 °F |
| Tip de racord de drenare | BSPP |
| Tip produs | ISAVE 21 PLUS |
| Vârf presiune intrare LP [barg] | 10 barg |
| Vârf presiune intrare LP [psig] | 145 psig |
| Viteză [rpm] [Max] | 1500 rpm |
| Viteză [rpm] [Min] | 500 rpm |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 56.5 Kilogram |
| Greutate netă | 43 Kilogram |
| Volume | 52.965 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671436 |
| Proposition 65 | No significant risk |