Dispozitiv de recuperare a energiei
180F1154
Debit [l/min] [Max]: 161.7, Debit [m³/h] [Max]: 9.7, Debit [gpm] [Max]: 43, Viteză [rpm] [Max]: 1800, Cuplu de lucru admisibil [Nm] [Max]: 190, Cuplu de lucru admisibil [lb-ft] [Max]: 142, null: 80 - 124
180F1154
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Cuplu de lucru admisibil [lb-ft] [Max] | 142 lbf∙ft |
| Cuplu de lucru admisibil [Nm] [Max] | 190 Nm |
| Debit [cm³/rot] | 90.00 cm³/rev |
| Debit [gpm] [Max] | 43.000 gal/min |
| Debit [in³/rot] | 5.49 in³/rev |
| Debit [l/min] [Max] | 161.70 l/min |
| Debit [m³/h] [Max] | 9.70 m³/h |
| Denumire tip | APM 9.7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Dispozitiv de recuperare a energiei |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material Description | APM S 9.7/1800 01 C2A |
| Nivel putere acustică [dB(A)] | 85 dBA |
| Presiune ieșire [barg] [Max] | 6 barg |
| Presiune ieșire [barg] [Min] | 3 barg |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Presiune ieșire [psig] [Max] | 87 psig |
| Presiune ieșire [psig] [Min] | 44 psig |
| Presiune intrare [barg] [Max] | 124.0 barg |
| Presiune intrare [barg] [Min] | 80.0 barg |
| Presiune intrare [psig] [Max] | 1800.0 psig |
| Presiune intrare [psig] [Min] | 1160.0 psig |
| Product line | 14 |
| Putere nominală [HP] | 50.0 cP |
| Putere nominală [kW] | 37.0 kW |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiantă [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiantă [°F] [Min] | 32 °F |
| Tip produs | APM S 5.4-9.7 |
| Viteză [rpm] [Max] | 1800 rpm |
| Viteză [rpm] [Min] | 700 rpm |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 48.5 Kilogram |
| Greutate netă | 43.302 Kilogram |
| Volume | 36 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255159933 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |