Danfoss logo
APM S

Dispozitiv de recuperare a energiei

180F1114

Debit [l/min] [Max]: 161.7, Debit [m³/h] [Max]: 9.7, Debit [gpm] [Max]: 43, Viteză [rpm] [Max]: 1800, Cuplu de lucru admisibil [Nm] [Max]: 126, Cuplu de lucru admisibil [lb-ft] [Max]: 93, null: 30 - 83

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Cuplu de lucru admisibil [lb-ft] [Max]93 lbf∙ft
Cuplu de lucru admisibil [Nm] [Max]126 Nm
Debit [cm³/rot]90.00 cm³/rev
Debit [gpm] [Max]43.000 gal/min
Debit [in³/rot]5.49 in³/rev
Debit [l/min] [Max]161.70 l/min
Debit [m³/h] [Max]9.70 m³/h
Denumire tipAPM 9.7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseDispozitiv de recuperare a energiei
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionAPM S 9.7/1800 01 C1A
Nivel putere acustică [dB(A)]85 dBA
Presiune ieșire [barg] [Max]6 barg
Presiune ieșire [barg] [Min]3 barg
Caracteristicile
Valoare
Presiune ieșire [psig] [Max]87 psig
Presiune ieșire [psig] [Min]44 psig
Presiune intrare [barg] [Max]83.0 barg
Presiune intrare [barg] [Min]30.0 barg
Presiune intrare [psig] [Max]1200.0 psig
Presiune intrare [psig] [Min]435.0 psig
Product line14
Putere nominală [HP]40.0 cP
Putere nominală [kW]30.0 kW
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]122 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min]23 °F
Tip produsAPM S 5.4-9.7
Viteză [rpm] [Max]1800 rpm
Viteză [rpm] [Min]700 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută50.6 Kilogram
Greutate netă43.302 Kilogram
Volume30.958 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162985618
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens