Danfoss logo
APM S

Dispozitiv de recuperare a energiei

180F1014

Debit [l/min] [Max]: 667, Debit [m³/h] [Max]: 40, Debit [gpm] [Max]: 176, Viteză [rpm] [Max]: 1500, Cuplu de lucru admisibil [Nm] [Max]: 616, Cuplu de lucru admisibil [lb-ft] [Max]: 455, null: 30 - 83

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Cuplu de lucru admisibil [lb-ft] [Max]455 lbf∙ft
Cuplu de lucru admisibil [Nm] [Max]616 Nm
Debit [cm³/rot]444.00 cm³/rev
Debit [gpm] [Max]176.000 gal/min
Debit [in³/rot]27.09 in³/rev
Debit [l/min] [Max]667.00 l/min
Debit [m³/h] [Max]40.00 m³/h
Denumire tipAPM 40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseDispozitiv de recuperare a energiei
În domeniul de aplicare WEEENo
Material DescriptionAPM S 40/1500 01 C1A
Nivel putere acustică [dB(A)]85 dBA
Presiune ieșire [barg] [Max]6 barg
Presiune ieșire [barg] [Min]3 barg
Caracteristicile
Valoare
Presiune ieșire [psig] [Max]87 psig
Presiune ieșire [psig] [Min]44 psig
Presiune intrare [barg] [Max]83.0 barg
Presiune intrare [barg] [Min]30.0 barg
Presiune intrare [psig] [Max]1200.0 psig
Presiune intrare [psig] [Min]435.0 psig
Product line14
Putere nominală [HP]100.0 cP
Putere nominală [kW]110.0 kW
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max]122 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min]36 °F
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min]32 °F
Tip produsAPM S 22-40
Viteză [rpm] [Max]1500 rpm
Viteză [rpm] [Min]700 rpm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută120 Kilogram
Greutate netă105 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume87.996 Litru
EAN/UPC5715162834435