Senzor de temperatură, MBT 5250, 50 mm, G, 1/2
084Z8036
Interval de temperatură [°C]: -50 - 200, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 TI
084Z8036
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Active temperature measurement (EF014209) | FALSE |
| Ambient temperature (EF002386) | 125-125 |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Bluetooth (EF007699) | FALSE |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Con. electrică tată/mamă | Tată şi mamă |
| Conexiune de proces tată/mamă | TATĂ |
| Conexiune electrică | Angular connector |
| Conexiune electrică standard | EN 175301-803-A |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Denumire produs | Senzor de temperatură |
| Denumire produs dosar SCIP | MBT 3250/3260/5250/5260 |
| Denumire tip | MBT 5250-0000-050-220 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru tub de protecție [in] | 0.315 in |
| Diametru tub de protecție [mm] | 8.0 mm |
| Dimensiune conexiune de proces | 1/2 |
| Dimensiune conexiune electrică | Pg 11 |
| Element senzor [buc] | 1 buc |
| Enthalpy measurement (EF014211) | FALSE |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Fire [buc] | 2 buc |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Senzori |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Insert length (EF020279) | 50 |
| Inserție senzor | Schimbabil |
| Interval de măsurare [°C] [Max] | 200 °C |
| Interval de măsurare [°C] [Min] | -50 °C |
| Interval de măsurare [°F] [Max] | 392 °F |
| Interval de măsurare [°F] [Min] | -58 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 392 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
| LoRa technology (EF014217) | FALSE |
| Lungime inserție [in] | 1.970 in |
| Lungime inserție [mm] | 50 mm |
| Material Description | MBT 5250-0000-050-220 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material racord | Oţel inoxidabil |
| Material racord proces | Oţel inoxidabil |
| Material tub de protecție | AISI 316 TI |
| Measurement of absolute air humidity (EF014216) | FALSE |
| Measurement of CO2 (EF014205) | FALSE |
| Measurement of relative air humidity (EF001891) | FALSE |
| Measurement of VOC (EF014208) | FALSE |
| NFC (Near Field Communication) (EF012361) | FALSE |
| Nr. dosar SCIP | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
| Numărul de terminale [buc] | 3 buc |
| Particulate matter measurement (PM) (EF014213) | FALSE |
| Passive temperature measurement (EF014210) | TRUE |
| Potentiometer with adjustment knob (EF014696) | FALSE |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rezistență element senzor [Ohm] | 100 Ohm |
| Scope of application (EF007123) | Immersion tube/duct |
| Semnal de ieșire | Ohm |
| Standard conexiune de proces | ISO 228-1-A |
| Standard de conexiune | ISO 228 |
| Standard element senzor | EN 60751 |
| Standby push button (EF020275) | FALSE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ceiling mounting (EF021180) | FALSE |
| Suitable for duct mounting (EF021181) | FALSE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for liquids (EF007245) | TRUE |
| Suitable for tube mounting (EF001668) | FALSE |
| Suitable for wall mounting (EF000664) | FALSE |
| Supporting protocol for BACnet (EF011944) | FALSE |
| Supporting protocol for KNX (EF003055) | FALSE |
| Supporting protocol for Modbus (EF003057) | FALSE |
| Supporting protocol for MP (multi point) (EF013386) | FALSE |
| Temperatură ambiantă max. [°C] | 125 °C |
| Temperatură ambiantă max. [°F] | 257 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tip conexiune de proces | G |
| Tip de racord | G |
| Tip element senzor | Pt |
| Tip inserție | Fixat |
| Tip produs | MBT 5250 |
| Toleranță element senzor | Clasa B |
| Type of display (EF008244) | Other |
| Wi-Fi-compatible (EF005429) | FALSE |
| Wireless (EF000046) | FALSE |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With mounting material (EF006009) | TRUE |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.145 Kilogram |
| Greutate netă | 0.141 Kilogram |
| Volume | 0.163 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423084388 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |