Danfoss logo
MBT 5260 Temperature sensor, 5250, Pg9-11, G1-2

Senzor de temperatură, MBT 5250, 150 mm, G, 1/2

084Z8008

Interval temperatură [°C]: -50 - 200, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 TI

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Con. electrică tată/mamăTată şi mamă
Conexiune de proces tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăAngular connector
Conexiune electrică standardEN 175301-803-A
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSenzor de temperatură
Denumire produs dosar SCIPMBT 3250/3260/5250/5260
Denumire tipMBT 5250-0000-150-220
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru tub de protecție [in]0.315 in
Diametru tub de protecție [mm]8.0 mm
Dimensiune conexiune de proces1/2
Dimensiune conexiune electricăPg 11
Element senzor [buc]1 buc
Fire [buc]2 buc
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEEYes
Inserție senzorSchimbabil
Interval de măsurare [°C] [Max]200 °C
Interval de măsurare [°C] [Min]-50 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de măsurare [°F] [Max]392 °F
Interval de măsurare [°F] [Min]-58 °F
Interval de temperatură [°F] [Max]392 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Interval temperatură [°C] [Max]200 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-50 °C
Lungime inserție [in]5.900 in
Lungime inserție [mm]150 mm
Material DescriptionMBT 5250-0000-150-220
Material racordOţel inoxidabil
Material racord procesOţel inoxidabil
Material tub de protecțieAISI 316 TI
Nr. dosar SCIP1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Numărul de terminale [buc]3 buc
Product lineSensing Solutions
Rezistență element senzor [Ohm]100 Ohm
Semnal de ieșireOhm
Standard conexiune de procesISO 228-1-A
Standard de conexiuneISO 228
Standard element senzorEN 60751
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]125 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]257 °F
Tip conexiune de procesG
Tip de racordG
Tip element senzorPt
Tip inserțieFixat
Tip produsMBT 5250
Toleranță element senzorClasa B

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.17 Kilogram
Greutate netă0.162 Kilogram
Volume0.377 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423079209
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm