Danfoss logo
Temperature sensor, MBT 3560 / MBT 5560, Pg 9, G 1/4

Transmițător de temperatură, MBT 3560, 200 mm, G, 1/4

084Z4033

Interval temperatură [°C]: -50 - 200, Dimensiune conexiune electrică: Pg 9, Material tub de protecție: AISI 316 TI

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj9 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Con. electrică tată/mamăTată şi mamă
Conexiune de proces tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăAngular connector
Conexiune electrică standardEN 175301-803-A
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsTransmițător de temperatură
Denumire produs dosar SCIPSensor MBT 3560
Denumire tipMBT 3560-0000-0200-10-110
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru tub de protecție [in]0.315 in
Diametru tub de protecție [mm]8.0 mm
Dimensiune conexiune de proces1/4
Dimensiune conexiune electricăPg 9
Element senzor [buc]1 buc
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEEYes
Inserție senzorFixat
Interval de măsurare [°C] [Max]100 °C
Interval de măsurare [°C] [Min]0 °C
Interval de măsurare [°F] [Max]212 °F
Interval de măsurare [°F] [Min]32 °F
Interval de temperatură [°F] [Max]392 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval setare traductor [°C] [Max]100 °C
Interval setare traductor [°C] [Min]0 °C
Interval setare traductor [°F] [Max]212 °F
Interval setare traductor [°F] [Min]32 °F
Interval temperatură [°C] [Max]200 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-50 °C
Lungime inserție [in]7.900 in
Lungime inserție [mm]200 mm
Material DescriptionSensor MBT 3560-0000-0200-10-110
Material racordOţel inoxidabil
Material racord procesOţel inoxidabil
Material tub de protecțieAISI 316 TI
Nr. dosar SCIP8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
Product lineSensing Solutions
Rezistență element senzor [Ohm]1000 Ohm
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Standard conexiune de procesISO 228-1-A
Standard de conexiuneISO 228
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]85 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]185 °F
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]32.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]10.00 V
Tip conexiune de procesG
Tip de racordG
Tip element senzorPt
Tip inserțieFixat
Tip produsMBT 3560
Tip traductorIntegrat
Toleranță element senzor< ± 1% FS

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.19 Kilogram
Greutate netă0.142 Kilogram
Volume0.841 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423193332
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm