Transmițător de temperatură, MBT 3560, 50 mm, G, 1/4
084Z4030
Interval de temperatură [°C]: -50 - 200, Dimensiune conexiune electrică: Pg 9, Material tub de protecție: AISI 316 TI
084Z4030
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 13 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Con. electrică tată/mamă | Tată şi mamă |
| Conexiune de proces tată/mamă | TATĂ |
| Conexiune electrică | Angular connector |
| Conexiune electrică standard | EN 175301-803-A |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Transmițător de temperatură |
| Denumire produs dosar SCIP | Sensor MBT 3560 |
| Denumire tip | MBT 3560-0000-0050-10-110 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru tub de protecție [in] | 0.315 in |
| Diametru tub de protecție [mm] | 8.0 mm |
| Dimensiune conexiune de proces | 1/4 |
| Dimensiune conexiune electrică | Pg 9 |
| Element senzor [buc] | 1 buc |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Senzori |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Inserție senzor | Fixat |
| Interval de măsurare [°C] [Max] | 100 °C |
| Interval de măsurare [°C] [Min] | 0 °C |
| Interval de măsurare [°F] [Max] | 212 °F |
| Interval de măsurare [°F] [Min] | 32 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 392 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval setare traductor [°C] [Max] | 100 °C |
| Interval setare traductor [°C] [Min] | 0 °C |
| Interval setare traductor [°F] [Max] | 212 °F |
| Interval setare traductor [°F] [Min] | 32 °F |
| Lungime inserție [in] | 1.970 in |
| Lungime inserție [mm] | 50 mm |
| Material Description | TEMPERATURGIVARE MBT 3560/50 |
| Material racord | Oţel inoxidabil |
| Material racord proces | Oţel inoxidabil |
| Material tub de protecție | AISI 316 TI |
| Nr. dosar SCIP | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rezistență element senzor [Ohm] | 1000 Ohm |
| Semnal de ieșire | Current |
| Semnal de ieșire [mA] [Max] | 20 mA |
| Semnal de ieșire [mA] [Min] | 4 mA |
| Standard conexiune de proces | ISO 228-1-A |
| Standard de conexiune | ISO 228 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură ambiantă max. [°C] | 85 °C |
| Temperatură ambiantă max. [°F] | 185 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 32.00 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 10.00 V |
| Tip conexiune de proces | G |
| Tip de racord | G |
| Tip element senzor | Pt |
| Tip inserție | Fixat |
| Tip produs | MBT 3560 |
| Tip traductor | Integrat |
| Toleranță element senzor | < ± 1% FS |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.159 Kilogram |
| Greutate netă | 0.111 Kilogram |
| Volume | 0.517 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423192601 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |