FVR-D
065B8254
FVR Vană cu bilă, de golire
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: FVR, FVR-D
065B8254
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Baterie inclusă | No |
| Denumire produs dosar SCIP | 065B8254 |
| Descriere | FVR Vană cu bilă, de golire |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eticheta produsului | Yes |
| Grupă de produse | Accesorii - Produse auxiliare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | FVR Draining Ball |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | e299f1df-3028-4b0f-81e9-061901a3c18c |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
| Tip produs | FVR-D |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.066 Kilogram |
| Greutate netă | 0.066 Kilogram |
| Volume | 0.025 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042572 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |