Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR-D, Presiune nominală [bar]: 25, Cu vană cu bilă de golire, Filet interior, Rp 3/4

065B8242

Filtru FVR-D DN20 Rp3/4

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Densitatea sitei [n/cm²]50
Denumire produs dosar SCIP065B8242
DescriereFiltru FVR-D DN20 Rp3/4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]20 mm
Dimensiune ochi sita [mm]0.50 mm
Dimensiuni racordRp 3/4
Eticheta produsuluiYes
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseProduse auxiliare
MaterialDZR alamă CuZn36Pb2AS
Material DescriptionFVR-D strainer DN20 Rp3/4
Nr. dosar SCIP5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Standard de aprobareISO 7/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]130 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip de filtruCu vană cu bilă de golire
Tip produsFVR-D
Tipuri de conexiuniFilet interior
Valori Kv [m³/h]7.90 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.371 Kilogram
Greutate netă0.36 Kilogram
Volume0.316 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104042350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm