Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR, Presiune nominală [bar]: 25, DN 50, Cu dop, Filet interior, Rp 2

065B8240

Filtru FVR DN50 Rp2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj2 buc
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Densitatea sitei [n/cm²]50
Denumire produs dosar SCIP065B8240
DescriereFiltru FVR DN50 Rp2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]50 mm
Dimensiune ochi sita [mm]0.50 mm
Dimensiuni racordRp 2
Eticheta produsuluiYes
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseProduse auxiliare
MărimeDN 50
MaterialDZR alamă CuZn36Pb2AS
Material DescriptionFVR strainer DN50 Rp2
Nr. dosar SCIP5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Standard de aprobareISO 7/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]130 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip de filtruCu dop
Tip produsFVR
Tipuri de conexiuniFilet interior
Valori Kv [m³/h]36.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.606 Kilogram
Greutate netă1.532 Kilogram
Volume1.37 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104042312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm