FVR, Presiune nominală [bar]: 25, DN 10, Cu dop, Filet interior, Rp 3/8
065B8234
Filtru FVR DN10 Rp3/8
065B8234
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Baterie inclusă | No |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Densitatea sitei [n/cm²] | 50 |
| Denumire produs dosar SCIP | 065B8234 |
| Descriere | Filtru FVR DN10 Rp3/8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 10 mm |
| Dimensiune ochi sita [mm] | 0.50 mm |
| Dimensiuni racord | Rp 3/8 |
| Eticheta produsului | Yes |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Produse auxiliare |
| Mărime | DN 10 |
| Material | DZR alamă CuZn36Pb2AS |
| Material Description | FVR strainer DN10 Rp3/8 |
| Nr. dosar SCIP | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| Presiune nominală [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Standard de aprobare | ISO 7/1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
| Tip de filtru | Cu dop |
| Tip produs | FVR |
| Tipuri de conexiuni | Filet interior |
| Valori Kv [m³/h] | 3.00 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.203 Kilogram |
| Greutate netă | 0.2 Kilogram |
| Volume | 0.099 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042190 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |