FVF, PN 16, DN 250, Cu dop, flanșă, 250
065B7846
FVF DN250 PN16 cu dop, 2 orificii
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: FVF
065B7846
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Densitatea sitei [n/cm²] | 25 |
| Descriere | FVF DN250 PN16 cu dop, 2 orificii |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 250 mm |
| Dimensiune ochi sita [mm] | 1.18 mm |
| Dimensiuni racord | 250 |
| Grupă de produse | Produse auxiliare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Mărime | DN 250 |
| Material | Fontă cenușie EN-GJL-250 (GG25) |
| Material Description | Filtru dop 2 gauri mano. FVF DN250 PN16 |
| Presiune nominală [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Standard de aprobare | DIN EN 1092-2 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
| Tip de filtru | Cu dop |
| Tip produs | FVF |
| Tipuri de conexiuni | flanșă |
| Valori Kv [m³/h] | 1260.00 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 176.5 Kilogram |
| Greutate netă | 162 Kilogram |
| Volume | 200.736 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421556153 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |