Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

FVF, PN 16, DN 15, Cu dop, flanșă, 15

065B7838

FVF DN15 PN16 cu dop, 2 orificii I-p

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj55 buc
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Densitatea sitei [n/cm²]150
DescriereFVF DN15 PN16 cu dop, 2 orificii I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]15 mm
Dimensiune ochi sita [mm]0.54 mm
Dimensiuni racord15
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseProduse auxiliare
MărimeDN 15
MaterialFontă cenușie EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFiltru dop 2 gauri mano. FVF DN15 PN16
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Standard de aprobareDIN EN 1092-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip de filtruCu dop
Tip produsFVF
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]5.30 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.536 Kilogram
Greutate netă2.2 Kilogram
Volume2.356 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421556078
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens