Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 300, Cu dop, flanșă, 300

065B7783

FVF DN300 PN25 cu dop
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: FVF

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Densitatea sitei [n/cm²]25
DescriereFVF DN300 PN25 cu dop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]300 mm
Dimensiune ochi sita [mm]1.18 mm
Dimensiuni racord300
Grupă de produseProduse auxiliare
Caracteristicile
Valoare
MărimeDN 300
MaterialFontă ductilă EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFiltru cu dop FVF DN300 PN26
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Standard de aprobareDIN EN 1092-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]350 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip de filtruCu dop
Tip produsFVF
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]1735.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută285 Kilogram
Greutate netă285 Kilogram
Volume314.496 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421555453
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens