Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 250, Cu dop, flanșă, 250

065B7782

FVF DN250 PN25 cu dop
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: FVF

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Densitatea sitei [n/cm²]25
DescriereFVF DN250 PN25 cu dop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]250 mm
Dimensiune ochi sita [mm]1.18 mm
Dimensiuni racord250
Eticheta produsuluiYes
Grupă de produseProduse auxiliare
Caracteristicile
Valoare
MărimeDN 250
MaterialFontă ductilă EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFiltru cu dop FVF DN250 PN25
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Standard de aprobareDIN EN 1092-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]350 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip de filtruCu dop
Tip produsFVF
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]1260.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută165 Kilogram
Greutate netă163 Kilogram
Volume222.912 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421555446
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens