FVF, PN 25, DN 150, Cu dop, flanșă, 150
065B7780
FVF DN150 PN25 cu dop
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: FVF
065B7780
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 25 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Densitatea sitei [n/cm²] | 25 |
| Descriere | FVF DN150 PN25 cu dop |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 150 mm |
| Dimensiune ochi sita [mm] | 1.18 mm |
| Dimensiuni racord | 150 |
| Eticheta produsului | Yes |
| Grupă de produse | Produse auxiliare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Mărime | DN 150 |
| Material | Fontă ductilă EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3) |
| Material Description | Filtru cu dop FVF DN150 PN25 |
| Presiune nominală [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Standard de aprobare | DIN EN 1092-2 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
| Tip de filtru | Cu dop |
| Tip produs | FVF |
| Tipuri de conexiuni | flanșă |
| Valori Kv [m³/h] | 526.00 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 60.4 Kilogram |
| Greutate netă | 60.4 Kilogram |
| Volume | 142.4 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555422 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |