Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 125, Cu dop, flanșă, 125

065B7779

FVF DN125 PN25 cu dop

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Densitatea sitei [n/cm²]25
DescriereFVF DN125 PN25 cu dop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]125 mm
Dimensiune ochi sita [mm]1.18 mm
Dimensiuni racord125
Eticheta produsuluiYes
Grupă de produseProduse auxiliare
Caracteristicile
Valoare
MărimeDN 125
MaterialFontă ductilă EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFiltru cu dop FVF DN125 PN25
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Standard de aprobareDIN EN 1092-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-20 °C
Tip de filtruCu dop
Tip produsFVF
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]350.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută41.347 Kilogram
Greutate netă33.2 Kilogram
Volume88.16 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421555415
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens