Danfoss logo
Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, PN 25, DN 50, Cu dop, flanșă, 50

065B7775

FVF DN50 PN25 cu dop

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Densitatea sitei [n/cm²]64
DescriereFVF DN50 PN25 cu dop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]50 mm
Dimensiune ochi sita [mm]0.87 mm
Dimensiuni racord50
Eticheta produsuluiYes
Grupă de produseProduse auxiliare
Caracteristicile
Valoare
MărimeDN 50
MaterialFontă ductilă EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFiltru cu dop FVF DN50 PN25
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Standard de aprobareDIN EN 1092-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-20 °C
Tip de filtruCu dop
Tip produsFVF
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]54.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută9.07 Kilogram
Greutate netă8.696 Kilogram
Volume11.563 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421555378
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens