Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 25, Cu dop, flanșă, 25

065B7772

FVF DN25 PN25 cu dop

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj4 buc
Clasă de presiunePN 25
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Densitatea sitei [n/cm²]64
DescriereFVF DN25 PN25 cu dop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]25 mm
Dimensiune ochi sita [mm]0.87 mm
Dimensiuni racord25
Eticheta produsuluiYes
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseProduse auxiliare
MărimeDN 25
MaterialFontă ductilă EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFiltru cu dop FVF DN25 PN25
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Standard de aprobareDIN EN 1092-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-20 °C
Tip de filtruCu dop
Tip produsFVF
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]16.50 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.113 Kilogram
Greutate netă4 Kilogram
Volume2.585 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421555347
Proposition 65No significant risk