FVF, PN 25, DN 15, Cu dop, flanșă, 15
065B7770
FVF DN15 PN25 cu dop
065B7770
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 25 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Densitatea sitei [n/cm²] | 150 |
| Descriere | FVF DN15 PN25 cu dop |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 15 mm |
| Dimensiune ochi sita [mm] | 0.54 mm |
| Dimensiuni racord | 15 |
| Eticheta produsului | Yes |
| Grupă de produse | Produse auxiliare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Mărime | DN 15 |
| Material | Fontă ductilă EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3) |
| Material Description | Filtru cu dop FVF DN15 PN25 |
| Presiune nominală [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Standard de aprobare | DIN EN 1092-2 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -20 °C |
| Tip de filtru | Cu dop |
| Tip produs | FVF |
| Tipuri de conexiuni | flanșă |
| Valori Kv [m³/h] | 5.30 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.686 Kilogram |
| Greutate netă | 2.2 Kilogram |
| Volume | 1.729 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555323 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |