Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 65, Cu dop, flanșă, 65

065B7764

FVF DN65 PN16 Dop filtru special, I-p

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Densitatea sitei [n/cm²]280
DescriereFVF DN65 PN16 Dop filtru special, I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]65 mm
Dimensiune ochi sita [mm]0.40 mm
Dimensiuni racord65
Eticheta produsuluiYes
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseProduse auxiliare
MărimeDN 65
MaterialFontă cenușie EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFiltru dop-sita speciala FVF DN65 PN16
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Standard de aprobareDIN EN 1092-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip de filtruCu dop
Tip produsFVF
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]86.70 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută14.375 Kilogram
Greutate netă12 Kilogram
Volume28 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421555743
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens