Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 50, Cu dop, flanșă, 50

065B7759

FVF DN50 PN16 cu dop, 2 orificii I-p

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj18 buc
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Densitatea sitei [n/cm²]64
DescriereFVF DN50 PN16 cu dop, 2 orificii I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]50 mm
Dimensiune ochi sita [mm]0.87 mm
Dimensiuni racord50
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseProduse auxiliare
MărimeDN 50
MaterialFontă cenușie EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFiltru dop 2 gauri mano.FVF DN50 PN16
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Standard de aprobareDIN EN 1092-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip de filtruCu dop
Tip produsFVF
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]54.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10.777 Kilogram
Greutate netă9.1 Kilogram
Volume18.667 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421555699
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens