Danfoss logo
Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, PN 16, DN 65, Cu dop, flanșă, 65

065B7746

FVF DN65 PN16 cu dop

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Densitatea sitei [n/cm²]64
DescriereFVF DN65 PN16 cu dop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]65 mm
Dimensiune ochi sita [mm]0.87 mm
Dimensiuni racord65
Eticheta produsuluiYes
Grupă de produseProduse auxiliare
Caracteristicile
Valoare
MărimeDN 65
MaterialFontă cenușie EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFiltru cu dop FVF DN65 PN16
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Standard de aprobareDIN EN 1092-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip de filtruCu dop
Tip produsFVF
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]95.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută12.172 Kilogram
Greutate netă12 Kilogram
Volume19.065 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421555248
Proposition 65No significant risk