Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 40, Cu dop, flanșă, 40

065B7744

FVF DN40 PN16 cu dop

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Densitatea sitei [n/cm²]64
DescriereFVF DN40 PN16 cu dop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]40 mm
Dimensiune ochi sita [mm]0.87 mm
Dimensiuni racord40
Eticheta produsuluiYes
Grupă de produseProduse auxiliare
Caracteristicile
Valoare
MărimeDN 40
MaterialFontă cenușie EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFiltru cu dop FVF DN40 PN16
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Standard de aprobareDIN EN 1092-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip de filtruCu dop
Tip produsFVF
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]33.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută7.231 Kilogram
Greutate netă7.053 Kilogram
Volume10.933 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421555224
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens