Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 65, Cu vană cu bilă de golire, flanșă, 65

065B7732

FVF DN65 PN16 cu vană cu bilă montată

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Densitatea sitei [n/cm²]64
DescriereFVF DN65 PN16 cu vană cu bilă montată
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]65 mm
Dimensiune ochi sita [mm]0.87 mm
Dimensiuni racord65
Grupă de produseProduse auxiliare
Caracteristicile
Valoare
MărimeDN 65
MaterialFontă cenușie EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFiltru cu robinet FVF DN65 PN16
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Standard de aprobareDIN EN 1092-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip de filtruCu vană cu bilă de golire
Tip produsFVF
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]95.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută12.556 Kilogram
Greutate netă12 Kilogram
Volume17.236 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421555170
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens