FVF, PN 16, DN 40, Cu vană cu bilă de golire, flanșă, 40
065B7730
FVF DN40 PN16 cu vană cu bilă montată
065B7730
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Densitatea sitei [n/cm²] | 64 |
| Descriere | FVF DN40 PN16 cu vană cu bilă montată |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 40 mm |
| Dimensiune ochi sita [mm] | 0.87 mm |
| Dimensiuni racord | 40 |
| Grupă de produse | Produse auxiliare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Mărime | DN 40 |
| Material | Fontă cenușie EN-GJL-250 (GG25) |
| Material Description | FVF DN40 PN16 with draining valve |
| Presiune nominală [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Standard de aprobare | DIN EN 1092-2 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
| Tip de filtru | Cu vană cu bilă de golire |
| Tip produs | FVF |
| Tipuri de conexiuni | flanșă |
| Valori Kv [m³/h] | 33.00 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 7.338 Kilogram |
| Greutate netă | 7.167 Kilogram |
| Volume | 9.163 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555156 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |