Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 32, Cu vană cu bilă de golire, flanșă, 32

065B7729

FVF DN32 PN16 cu vană cu bilă montată

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj4 buc
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Densitatea sitei [n/cm²]64
DescriereFVF DN32 PN16 cu vană cu bilă montată
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]32 mm
Dimensiune ochi sita [mm]0.87 mm
Dimensiuni racord32
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseProduse auxiliare
MărimeDN 32
MaterialFontă cenușie EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFiltru cu robinet FVF DN32 PN16
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Standard de aprobareDIN EN 1092-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip de filtruCu vană cu bilă de golire
Tip produsFVF
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]20.00 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută5.449 Kilogram
Greutate netă4.956 Kilogram
Volume4.651 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421555149
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens