Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 20, Cu vană cu bilă de golire, flanșă, 20

065B7727

FVF DN20 PN16 cu vană cu bilă montată

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Densitatea sitei [n/cm²]150
DescriereFVF DN20 PN16 cu vană cu bilă montată
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]20 mm
Dimensiune ochi sita [mm]0.54 mm
Dimensiuni racord20
Grupă de produseProduse auxiliare
Caracteristicile
Valoare
MărimeDN 20
MaterialFontă cenușie EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN20 PN16 with draining valve
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Standard de aprobareDIN EN 1092-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip de filtruCu vană cu bilă de golire
Tip produsFVF
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]9.50 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.3 Kilogram
Greutate netă3.3 Kilogram
Volume2.313 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421555125
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens