Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Sita și garnitură inelară pt FVR/FVR-D DN40

065B8251

Sita și garnitură inelară pt FVR/FVR-D DN40

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj15 buc
Densitatea sitei [n/cm²]50
Denumire produs dosar SCIP065B8251
DescriereSita și garnitură inelară pt FVR/FVR-D DN40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ochi sita [mm]0.50 mm
Eticheta produsuluiYes
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii - Produse auxiliare
Material DescriptionFVR Screen DN40
Materialul carcaseiOțel inoxidabil, EPDM
Nr. dosar SCIP5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]130 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip produsSite FVR

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.009 Kilogram
Greutate netă0.009 Kilogram
Volume0.099 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104042534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm