Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Sita și garnitură inelară pt FVR/FVR-D DN20

065B8248

Sita și garnitură inelară pt FVR/FVR-D DN20

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Densitatea sitei [n/cm²]50
Denumire produs dosar SCIP065B8248
DescriereSita și garnitură inelară pt FVR/FVR-D DN20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ochi sita [mm]0.50 mm
Eticheta produsuluiYes
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseAccesorii - Produse auxiliare
Material DescriptionFVR Screen DN20
Materialul carcaseiOțel inoxidabil, EPDM
Nr. dosar SCIP5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]130 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip produsSite FVR

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.005 Kilogram
Greutate netă0.005 Kilogram
Volume0.023 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104042473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm