Sita și garnitură inelară pt FVR/FVR-D DN10-15
065B8247
Sita și garnitură inelară pt FVR/FVR-D DN10-15
065B8247
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 25 buc |
| Densitatea sitei [n/cm²] | 50 |
| Denumire produs dosar SCIP | 065B8247 |
| Descriere | Sita și garnitură inelară pt FVR/FVR-D DN10-15 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune ochi sita [mm] | 0.50 mm |
| Eticheta produsului | Yes |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii - Produse auxiliare |
| Material Description | FVR Screen DN10-15 |
| Materialul carcasei | Oțel inoxidabil, EPDM |
| Nr. dosar SCIP | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
| Tip produs | Site FVR |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.006 Kilogram |
| Greutate netă | 0.004 Kilogram |
| Volume | 0.012 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042459 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |