garnitură FVF
065B7897
garnitură FVF DN300
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Accesorii pentru filtre
065B7897
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | garnitură FVF DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Accesorii - Produse auxiliare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | FVF DN300 spare gasket |
| Materialul carcasei | Grafit ranforsat |
| Product line | 08 |
| Size | DN 300 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
| Tip produs | garnitură FVF |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.564 Kilogram |
| Greutate netă | 0.06 Kilogram |
| Volume | 4.345 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503376 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |