garnitură FVF
065B7896
garnitură FVF DN250
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Accesorii pentru filtre
065B7896
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 50% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | garnitură FVF DN250 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eticheta produsului | Yes |
| Grupă de produse | Accesorii - Produse auxiliare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | Gasket for striner DN250 PN16, graphite |
| Materialul carcasei | Grafit ranforsat |
| Product line | 08 |
| Size | DN 250 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
| Tip produs | garnitură FVF |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.048 Kilogram |
| Greutate netă | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.256 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031958 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |