Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

garnitură FVF

065B7895

garnitură FVF DN200

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj2 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Descrieregarnitură FVF DN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eticheta produsuluiYes
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseAccesorii - Produse auxiliare
Material DescriptionFVF DN200 spare gasket
Materialul carcaseiGrafit ranforsat
Product line08
SizeDN 200
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]350 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip produsgarnitură FVF

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.153 Kilogram
Greutate netă0.153 Kilogram
Volume3.176 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104031941
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens