Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

garnitură FVF

065B7892

garnitură FVF DN100 I-p

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj5 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Descrieregarnitură FVF DN100 I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eticheta produsuluiYes
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseAccesorii - Produse auxiliare
Material DescriptionFVF DN100 spare gasket
Materialul carcaseiGrafit ranforsat
Product line08
SizeDN 100
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]350 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]-10 °C
Tip produsgarnitură FVF

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.13 Kilogram
Greutate netă0.005 Kilogram
Volume0.344 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104031910
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens